Menu Procurar

Carruagem linear 44.0 M5x12 50.0 Alumínio

Esta estrutura linear em aço fechada é utilizada em sistemas de movimento linear conjuntamente com eixos em aço inoxidável endurecido. Pode tolerar temperaturas de 20 °C a +80 °C. Fabricada em alumínio com um casquilho linear em aço.
Referência da Essentra:

20262761

Número de peça do fabricante:

20262761

22 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Estilo do transporte Normal
Ball Cage Material Stainless
d1 tol H6 16.0
l1 44.0
d2 M5x12
d3 4.3
h1 38.5
h2 32.5
h3 180.0
Weight g 9.0
h4 19.0
l2 ±02 34.0
w1 50.0
w2 ±02 36.0
w3 25.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Material do corpo Alumínio
Material de rolamento Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos