Menu Procurar

Carruagem linear 76.0 M8x18 78.0 Alumínio

Esta estrutura linear fechada é utilizada em sistemas de movimento linear conjuntamente com eixos em aço inoxidável endurecido. Pode tolerar temperaturas de 20 °C a +80 °C. Fabricada em alumínio com um casquilho linear em aço.
Referência da Essentra:

20262808

Número de peça do fabricante:

20262808

4 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Estilo do transporte Padrão
Ball Cage Material Resin
d1 tol H6 30.0
l1 76.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 59.5
h2 49.0
h3 15.0
Weight g 760.0
h4 30.0
l2 ±02 58.0
w1 78.0
w2 ±02 58.0
w3 39.0
w4 10.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0.
Material do corpo Alumínio
Material de rolamento Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos