20262914
20262914
Quantidade | Preço unitário |
---|
Estilo do transporte | Comprido |
---|---|
Ball Cage Material | Stainless |
d1 tol H6 | 8.0 |
l1 | 58.0 |
d2 | M4x8 |
d3 | 3.4 |
h1 | 22.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 98.0 |
Weight g | 6.0 |
h4 | 11.0 |
l2 ±02 | 42.0 |
w1 | 34.0 |
w2 ±02 | 24.0 |
w3 | 17.0 |
w4 | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 410.0 |
Static load C0 max. N | 800.0 |
Material do corpo | Alumínio |
Material de rolamento | Aço inoxidável |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.