Menu Procurar

Carruagem linear 136.0 M8x18 76.0 Alumínio

Esta estrutura linear em aço fechada é utilizada em sistemas de movimento linear conjuntamente com eixos em aço inoxidável endurecido. Pode tolerar temperaturas de 20 °C a +80 °C. Fabricada em alumínio com um casquilho linear em aço.
Referência da Essentra:

20262945

Número de peça do fabricante:

20262945

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Estilo do transporte Comprido
Ball Cage Material Stainless
d1 tol H6 25.0
l1 136.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 51.5
h2 41.0
h3 1100.0
Weight g 12.0
h4 26.0
l2 ±02 119.0
w1 76.0
w2 ±02 54.0
w3 38.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3120.0
Material do corpo Alumínio
Material de rolamento Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos