20263102
20263102
Quantidade | Preço unitário |
---|
Estilo do transporte | Comprido |
---|---|
Ball Cage Material | Resin |
d1 tol H6 | 30.0 |
l1 | 154.0 |
d2 | M8x18 |
d3 | 6.8 |
h1 | 59.5 |
h2 | 49.0 |
h3 | 15.0 |
Weight g | 1525.0 |
h4 | 30.0 |
l2 ±02 | 132.0 |
w1 | 78.0 |
w2 ±02 | 58.0 |
w3 | 39.0 |
w4 | 10.0 |
Dyn. load C max. N | 2490.0 |
Static load C0 max. N | 5480.0 |
Material do corpo | Alumínio |
Material de rolamento | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.