Menu Procurar

Estrutura sem falange 55.0 193.0 100.0 Aço

Esta estrutura sem flange de baixo perfil This low-profile, unflanged carriage with a retained ball cage is designed for heavy-duty, precision linear motion applications. O seu baixo perfil faz com que seja compacta e economizadora de espaço, o que a torna ideal para espaços limitados. Utilizada com calhas de aço endurecido
Referência da Essentra:

20159061

Número de peça do fabricante:

20159061

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rail size 55.0
l1 193.0
h1 70.0
l2 154.0
w1 100.0
l3 75.0
h2 12.7
h3 18.0
h4 38.0
d1 M12
h5 20.0
d2 16.0
h6 14.0
w2 75.0
w3 53.0
w4 23.5
l4 16.0
l5 120.0
l6 30.0
d3 23.0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos