Menu Procurar

Unflanged Carriages - Standard

Em produção

These low-profile unflanged carriages are linear bearings used for heavy-duty and precise linear motion applications. They give precision, stability, and dependability. The four row contact with the mating rail offers the same load capacity capabilities regardless of the load pressing into the carriage or hanging from it.

The unflanged design provides a more compact solution but can only be mounted to from the top. The carriages' ball retainers allow for a quieter operation whilst improving lubrication of the system. It also ensures the balls remain in place should the carriage be removed from the rail in error.

The carriages are supplied on dummy blocks which must be offered up to the edge of the rail the carriage is going onto during installation. Slide the carriage from the dummy block onto the rail to ensure no damage can occur. It is used in many applications, including special purpose equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.

  • It gives precision, stability, and dependability.
  • Unflanged design provides a more compact solution but can only be mounted to from the top.
  • The carriages' ball retainers allow for a quieter operation whilst improving lubrication of the system.
Material: Steel Series Code: SRL1016U

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
18 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size h2 h1 w1 l2 l1 d1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
7.0
45.0
60.0
103.5
130.5
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
5.8
40.0
48.0
86.9
108.6
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
5.8
40.0
48.0
57.5
79.2
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
4.5
30.0
44.0
61.3
82.1
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
8.9
70.0
86.0
94.0
129.0
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
7.5
55.0
70.0
80.5
111.5
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
7.5
55.0
70.0
122.5
153.5
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
7.5
55.0
70.0
92.5
123.5
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
12.7
80.0
100.0
154.0
193.0
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
12.7
80.0
100.0
171.0
210.0
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
5.8
40.0
48.0
72.2
93.9
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
4.5
30.0
44.0
48.5
69.3
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
12.7
80.0
100.0
116.0
155.0
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
7.0
45.0
60.0
78.0
105.0
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
8.9
70.0
86.0
139.0
174.0
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
8.9
70.0
86.0
110.0
145.0
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
3.3
28.0
34.0
40.2
58.6
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
7.0
45.0
60.0
67.8
94.8
M8
Estrutura sem falange 30.0 130.5 60.0 Aço

20158552


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    45.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Estrutura sem falange 25.0 108.6 48.0 Aço

20158538


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    25.0
  • l1
    108.6
  • h1
    40.0
  • l2
    86.9
  • w1
    48.0
Estrutura sem falange 25.0 79.2 48.0 Aço

20158545


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    40.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Estrutura sem falange 20.0 82.1 44.0 Aço

20158521


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    20.0
  • l1
    82.1
  • h1
    30.0
  • l2
    61.3
  • w1
    44.0
Estrutura sem falange 45.0 129.0 86.0 Aço

20158606


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    70.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Estrutura sem falange 35.0 111.5 70.0 Aço

20158583


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    55.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Estrutura sem falange 35.0 153.5 70.0 Aço

20158576


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    55.0
  • l2
    122.5
  • w1
    70.0
Estrutura sem falange 35.0 123.5 70.0 Aço

20158842


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    55.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Estrutura sem falange 55.0 193.0 100.0 Aço

20158866


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    80.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Estrutura sem falange 55.0 210.0 100.0 Aço

20158613


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    80.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0
Estrutura sem falange 25.0 93.9 48.0 Aço

20158828


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    25.0
  • l1
    93.9
  • h1
    40.0
  • l2
    72.2
  • w1
    48.0
Estrutura sem falange 20.0 69.3 44.0 Aço

20158514


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    30.0
  • l2
    48.5
  • w1
    44.0
Estrutura sem falange 55.0 155.0 100.0 Aço

20158620


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    80.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0
Estrutura sem falange 30.0 105.0 60.0 Aço

20158835


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    45.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Estrutura sem falange 45.0 174.0 86.0 Aço

20158590


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    70.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Estrutura sem falange 45.0 145.0 86.0 Aço

20158859


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    70.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Estrutura sem falange 15.0 58.6 34.0 Aço

20158507


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    28.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Estrutura sem falange 30.0 94.8 60.0 Aço

20158569


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    45.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0