Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 6.0 30.0 M6 Aço

Estextremidade de vara pesada fêmea com rolamento simples esférico integral é utilizada para ligar duas varas, cabos ou outros componentes. Conta com uma superfície durável que resiste à corrosão e ao desgaste e pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C, sem perder a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20264048

Número de peça do fabricante:

20264048

26 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 24,36 €
10 - 19 21,92 €
20 - 49 20,71 €
50 + 19,49 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

24,36 €

1 x 24,36 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Left Hand
d1 6.0
l1 30.0
d2 M6
d3 12.70
d4 20.0
d5 10.0
d6 13.0
l2 12.0
Weight g 24.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 9.0
w2 6.75
A/F 11.0
a1 13.0
a2 6.5
Dyn. load C max. kN 4.59
Static load C0 max. kN 12.8
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos