20264192
20264192
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 22,26 € |
10 - 19 | 20,03 € |
20 - 49 | 18,92 € |
50 + | 17,81 € |
Thread hand | Right Hand |
---|---|
d1 | 5.0 |
l1 | 27.0 |
d2 | M4 |
d3 | 11.11 |
d4 | 18.0 |
d5 | 9.0 |
d6 | 11.0 |
l2 | 10.0 |
Weight g | 18.0 |
l3 | 10.0 |
l4 | 4.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 6.00 |
A/F | 9.0 |
a1 | 13.0 |
a2 | 7.5 |
Dyn. load C max. kN | 3.91 |
Static load C0 max. kN | 10.8 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.