Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 8.0 36.0 M8 Aço

Estextremidade de vara pesada fêmea com rolamento simples esférico integral é utilizada para ligar duas varas, cabos ou outros componentes. Conta com uma superfície durável que resiste à corrosão e ao desgaste e pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C, sem perder a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20264222

Número de peça do fabricante:

20264222

5 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 27,57 €
10 - 19 24,81 €
20 - 49 23,43 €
50 + 22,06 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

27,57 €

1 x 27,57 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 8.0
l1 36.0
d2 M8
d3 15.87
d4 24.0
d5 12.5
d6 16.0
l2 16.0
Weight g 45.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 12.0
w2 9.00
A/F 14.0
a1 14.5
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 6.965
Static load C0 max. kN 19.2
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos