Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 14.0 57.0 M14 Aço

Estextremidade de vara pesada fêmea com rolamento simples esférico integral é utilizada para ligar duas varas, cabos ou outros componentes. Conta com uma superfície durável que resiste à corrosão e ao desgaste e pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C, sem perder a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20264277

Número de peça do fabricante:

20264277

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 52,16 €
10 - 19 46,94 €
20 - 49 44,34 €
50 + 41,73 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

52,16 €

1 x 52,16 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 14.0
l1 57.0
d2 M14
d3 25.40
d4 36.0
d5 20.0
d6 25.0
l2 25.0
Weight g 155.0
l3 20.0
l4 8.0
w1 19.0
w2 13.50
A/F 22.0
a1 16.0
a2 9.5
Dyn. load C max. kN 15.44
Static load C0 max. kN 41.3
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos