20264741
20264741
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 39,43 € |
10 - 19 | 35,49 € |
20 - 49 | 33,52 € |
50 + | 31,54 € |
Thread hand | Left Hand |
---|---|
d1 | 6.0 |
l1 | 40.0 |
d2 | M6 |
d3 | 12.7 |
d4 | 20.0 |
d5 | 10.0 |
d6 | 13.0 |
l2 | 12.0 |
Weight g | 24.0 |
l3 | 12.0 |
w1 | 9.0 |
w2 | 6.75 |
A/F | 11.0 |
a1 | 13.0 |
a2 | 6.5 |
Dyn. load C max. kN | 4.6 |
Static load C0 max. kN | 9.4 |
Material | Aço inoxidável |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.