Menu Procurar

Heavy Duty Rod Ends - Female

Em stock

These Female Heavy Duty Rods join two rods, cables, or other components and end with an Integral Spherical Plain Bearing. They comprise a female threaded housing and an integrated spherical plain bearing. The spherical plain bearing supports both radial and axial loads. It allows for angular misalignment, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.

The rod end ball is supported by a plastic bearing shell constructed of glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design assures a rod end that requires no maintenance. Plain-bearing rod ends have minimal initial movement friction and nearly no clearance. Another benefit of the plastic composition is that it can absorb many foreign particles, thus reducing injury.

It offers a long-lasting finish that is resistant to corrosion and wear. The female threaded housing makes it simple to connect to a corresponding component. It can also withstand temperatures ranging from -30C to +60C while maintaining load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation. applications

  • The female threaded housing makes it simple to connect to a corresponding component.
  • It offers a long-lasting finish that is resistant to corrosion and wear
  • It can withstand temperatures ranging from -30C to +60C while maintaining load capacity.
Material: Stainless Steel, Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
68 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Thread hand d4 l1 d2 d1 d3 l2 Comprar
37,83 € - 47,29 € 21 Em stock
Left Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
57,77 € - 72,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
48,38 € - 60,47 € 16 Em stock
Left Hand
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
178,43 € - 223,04 € 12 Em stock
Left Hand
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
34,64 € - 43,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
48,38 € - 60,47 € 16 Em stock
Right Hand
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
78,77 € - 98,46 € 102 Em stock
Right Hand
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
102,94 € - 128,68 € 5 Em stock
Right Hand
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
  • de 4
Extremidade de haste pesada 10.0 57.0 M10 Aço inoxidável

20264765

Intervalo de preços
47,29 € - 37,83 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Extremidade de haste pesada 14.0 75.0 M14 Aço inoxidável

20264802

Intervalo de preços
72,21 € - 57,77 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Extremidade de haste pesada 12.0 66.0 M12 Aço inoxidável

20264789

Intervalo de preços
60,47 € - 48,38 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Extremidade de haste pesada 25.0 124.0 M24x2.0 Aço inoxidável

20264864

Intervalo de preços
223,04 € - 178,43 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Extremidade de haste pesada 8.0 48.0 M8 Aço inoxidável

20264918

Intervalo de preços
43,30 € - 34,64 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Extremidade de haste pesada 12.0 66.0 M12 Aço inoxidável

20264949

Intervalo de preços
60,47 € - 48,38 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Extremidade de haste pesada 16.0 85.0 M16 Aço inoxidável

20264970

Intervalo de preços
98,46 € - 78,77 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Extremidade de haste pesada 18.0 94.0 M18x1.5 Aço inoxidável

20264994

Intervalo de preços
128,68 € - 102,94 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75