Menu Procurar

Heavy Duty Rod Ends - Male

Em stock

These Male Heavy Duty Rods end with Integral Spherical Plain Bearing and are used to connect two rods, cables, or other components. They are made up of a threaded male stud on one end and an integrated spherical plain bearing on the other. The spherical plain bearing allows for angular misalignment and accepts radial and axial loads, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.

The rod end ball moves on a plastic bearing shell made of a glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design ensures a maintenance-free rod end. Heavy-duty plain-bearing rod ends feature less initial movement friction and almost no clearance. Another advantage of the plastic substance is that it can absorb numerous foreign particles, preventing harm.

It is threaded into the corresponding component. It can also endure temperatures ranging from -30C to +60C without losing load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation applications.

  • It is ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.
  • Heavy-duty plain-bearing rod ends feature less initial movement friction and almost no clearance.
  • It can endure temperatures ranging from -30C to +60C without losing load capacity.
Material: Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
60 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Thread hand d4 l1 d2 d1 d3 l2 Comprar
37,83 € - 47,29 € 5 Em stock
Left Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
341,00 € - 426,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
440,83 € - 551,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
404,16 € - 505,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
853,14 € - 1.066,43 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
135.0
210.0
M52
60.0
80.0
125.0
79,82 € - 99,78 € 4 Em stock
Right Hand
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
341,00 € - 426,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
440,83 € - 551,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
476,32 € - 595,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
44,57 € - 55,71 € 4 Em stock
Right Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
341,00 € - 426,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
106,05 € - 132,56 € 1 Em stock
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
853,14 € - 1.066,43 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
18,34 € - 22,93 € 4 Em stock
Left Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
44,57 € - 55,71 € 4 Em stock
Left Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
178,43 € - 223,04 € 2 Em stock
Left Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
341,00 € - 426,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
18,34 € - 22,93 € 2 Em stock
Right Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
24,73 € - 30,91 € 4 Em stock
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
53,69 € - 67,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
  • de 3
Extremidade de haste pesada 15.0 63.0 M14 Aço

20264406

Intervalo de preços
47,29 € - 37,83 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Extremidade de haste pesada 40.0 145.0 M42 Aço

20264468

Intervalo de preços
426,25 € - 341,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Extremidade de haste pesada 45.0 165.0 M45 Aço

20264482

Intervalo de preços
551,04 € - 440,83 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Extremidade de haste pesada 45.0 163.0 M42 Aço

20264499

Intervalo de preços
505,20 € - 404,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Extremidade de haste pesada 60.0 210.0 M52 Aço

20264536

Intervalo de preços
1.066,43 € - 853,14 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M52
  • d3
    80.0
Extremidade de haste pesada 25.0 94.0 M24 Aço

20264611

Intervalo de preços
99,78 € - 79,82 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Extremidade de haste pesada 40.0 145.0 M42 Aço

20264642

Intervalo de preços
426,25 € - 341,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Extremidade de haste pesada 45.0 163.0 M42 Aço

20264673

Intervalo de preços
551,04 € - 440,83 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Extremidade de haste pesada 50.0 185.0 M45 Aço

20264697

Intervalo de preços
595,40 € - 476,32 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Extremidade de haste pesada 17.0 69.0 M16 Aço

20264598

Intervalo de preços
55,71 € - 44,57 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Extremidade de haste pesada 40.0 150.0 M39 Aço

20264659

Intervalo de preços
426,25 € - 341,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Extremidade de haste pesada 30.0 110.0 M30 Aço

20264628

Intervalo de preços
132,56 € - 106,05 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Extremidade de haste pesada 60.0 225.0 M60 Aço

20264703

Intervalo de preços
1.066,43 € - 853,14 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Extremidade de haste pesada 8.0 42.0 M8 Aço

20264376

Intervalo de preços
22,93 € - 18,34 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Extremidade de haste pesada 17.0 69.0 M16 Aço

20264413

Intervalo de preços
55,71 € - 44,57 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Extremidade de haste pesada 35.0 140.0 M36 Aço

20264451

Intervalo de preços
223,04 € - 178,43 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Extremidade de haste pesada 40.0 150.0 M39 Aço

20264475

Intervalo de preços
426,25 € - 341,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Extremidade de haste pesada 8.0 42.0 M8 Aço

20264550

Intervalo de preços
22,93 € - 18,34 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Extremidade de haste pesada 12.0 54.0 M12 Aço

20264574

Intervalo de preços
30,91 € - 24,73 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Extremidade de haste pesada 20.0 78.0 M20 Aço

20264604

Intervalo de preços
67,11 € - 53,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0