Menu Procurar

Falange de montagem de terminal de haste

Em produção

Estas flanges de montagem de extremidade em haste ou flanges esféricas são aparafusadas a partir de baixo e fixadas contra a rotação com uma cavilha nas uniões esféricas GN 784. Fabricadas em aço inoxidável e oferecem uma rotação de 120 graus. Os clientes poderão pesquisar a nossa seleção de Parafusos escareados, utilizados para apertar a união.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura da cabeça Diâmetro exterior Comprimento da rosca Comprar
18,57 € - 19,55 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.6 mm
60.0 mm
4.0 mm
19,22 € - 20,23 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.6 mm
70.0 mm
4.0 mm
15,27 € - 16,07 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.5 mm
49.0 mm
3.0 mm
14,50 € - 15,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.5 mm
42.0 mm
2.5 mm
Flange de junta esférica 60.0 mm M8 Aço inoxidável 304

10507797

Intervalo de preços
19,55 € - 18,57 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.6 mm
  • Código do material
    7318190020
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
Flange de junta esférica 70.0 mm M8 Aço inoxidável 304

10507803

Intervalo de preços
20,23 € - 19,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.6 mm
  • Código do material
    7318190020
  • Diâmetro exterior
    70.0 mm
Flange de junta esférica 49.0 mm M6 Aço inoxidável 304

10507780

Intervalo de preços
16,07 € - 15,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.5 mm
  • Código do material
    7318190020
  • Diâmetro exterior
    49.0 mm
Flange de junta esférica 42.0 mm M6 Aço inoxidável 304

10507773

Intervalo de preços
15,27 € - 14,50 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Altura da cabeça
    8.5 mm
  • Código do material
    7318190020
  • Diâmetro exterior
    42.0 mm