Menu Procurar

Fechaduras para móveis - corrediça vertical para madeira

Em stock

Esta gama de fechaduras é ideal para gavetas de mobiliário de madeira e armários de madeira. O design e os acabamentos modernos dão um toque estético às aplicações concluídas. A opção de chave semelhante e chave diferente permite escolher o tipo de segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Mecanismo de acoplamento Profundidade do cano Comprimento do came Material Diâmetro do furo do parafuso Espessura máxima do painel Corte de chave Comprar
0,6257 € - 0,8759 € 2429 Em stock
Tranqueta de bloqueio
Aço
20.0 mm
Com chaves diferentes
11,08 € - 15,512 € Solicite o prazo de entrega aqui
Deslizante
8.0 mm
Aço
3.5 mm
20.0 mm
Com chaves diferentes
20,69 € - 45,75 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vertical
25.0 mm
8.7 mm
Liga de zinco fundido
4.0 mm
25.0 mm
Com chaves diferentes
20,69 € - 45,75 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão esquerda
25.0 mm
8.7 mm
Liga de zinco fundido
4.0 mm
25.0 mm
Com chaves diferentes
19,74 € - 43,63 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita
25.0 mm
8.7 mm
Liga de zinco fundido
3.3 mm
25.0 mm
Com chaves diferentes
20,69 € - 45,75 € 2 Em stock
Vertical
25.0 mm
8.7 mm
Liga de zinco fundido
4.0 mm
25.0 mm
Chaves iguais
19,74 € - 20,774 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão esquerda
25.0 mm
8.7 mm
Liga de zinco fundido
4.0 mm
25.0 mm
Chaves iguais
20,69 € - 45,75 € 19 Em stock
Mão direita
25.0 mm
8.7 mm
Liga de zinco fundido
3.3 mm
25.0 mm
Chaves iguais
Tranqueta de bloqueio 35.5 mm 12.7 mm Aço

20048525

Intervalo de preços
0,8759 € - 0,6257 €

Níveis de stock
2429 Em stock
Características
  • Espessura máxima do painel
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Terminar
    Cromado
  • Cor
    Crómio
  • Mecanismo de acoplamento
    Tranqueta de bloqueio
Fecho para móveis Com chaves diferentes 20.0 mm 19.0 mm Aço

20048532

Intervalo de preços
15,512 € - 11,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura máxima do painel
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    3.5 mm
  • Diâmetro através do furo
    19.5 mm
  • Comprimento do came
    8.0 mm
  • Material completo
    Aço
Fecho para móveis Com chaves diferentes 18.0 mm 25.0 mm

10273111

Intervalo de preços
45,75 € - 20,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura máxima do painel
    25.0 mm
  • Profundidade do cano
    25.0 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    4.0 mm
  • Diâmetro através do furo
    18.0 mm
  • Comprimento do came
    8.7 mm
Fecho para móveis Com chaves diferentes 18.0 mm 25.0 mm

10273159

Intervalo de preços
45,75 € - 20,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura máxima do painel
    25.0 mm
  • Profundidade do cano
    25.0 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    4.0 mm
  • Diâmetro através do furo
    18.0 mm
  • Comprimento do came
    8.7 mm
Fecho para móveis Com chaves diferentes 18.0 mm 25.0 mm

10273135

Intervalo de preços
43,63 € - 19,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura máxima do painel
    25.0 mm
  • Profundidade do cano
    25.0 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    3.3 mm
  • Diâmetro através do furo
    18.0 mm
  • Comprimento do came
    8.7 mm
Fecho para móveis Chaves iguais 18.0 mm 25.0 mm

10273104

Intervalo de preços
45,75 € - 20,69 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Espessura máxima do painel
    25.0 mm
  • Profundidade do cano
    25.0 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    4.0 mm
  • Diâmetro através do furo
    18.0 mm
  • Comprimento do came
    8.7 mm
Fecho para móveis Chaves iguais 18.0 mm 25.0 mm

10273142

Intervalo de preços
20,774 € - 19,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura máxima do painel
    25.0 mm
  • Profundidade do cano
    25.0 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    4.0 mm
  • Diâmetro através do furo
    18.0 mm
  • Comprimento do came
    8.7 mm
Fecho para móveis Chaves iguais 18.0 mm 25.0 mm

10273128

Intervalo de preços
45,75 € - 20,69 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Espessura máxima do painel
    25.0 mm
  • Profundidade do cano
    25.0 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    3.3 mm
  • Diâmetro através do furo
    18.0 mm
  • Comprimento do came
    8.7 mm