Menu Procurar

Fecho para móveis Com chaves diferentes 18.0 mm 25.0 mm

This product has been anti-drill centred and the key is removable only in the locked position, with Keyed Different.
Referência da Essentra:

10273159

Número de peça do fabricante:

492877

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 45,75 €
5 - 24 21,79 €
25 + 20,69 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

45,75 €

1 x 45,75 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura máxima do painel 25.0 mm
Profundidade do cano 25.0 mm
Diâmetro do furo do parafuso 4.0 mm
Diâmetro através do furo 18.0 mm
Comprimento do came 8.7 mm
Material completo Liga de zinco fundido
Terminar Banhado a zinco
Mecanismo de acoplamento Mão esquerda
Corte de chave Com chaves diferentes
Aplicação(ões) Gaveta
Aplicação(ões) Armário
Aplicação(ões) Porta articulada
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos