Menu Procurar

Fechaduras para móveis - fechadura para armário de serviço pesado

Em stock

Esta gama de fechaduras para armários tem classificação industrial para se adequar a armários grandes feitos de aço ou madeira. O design embutido cria uma superfície plana no armário. Os vários acabamentos disponíveis permitem criar um apelo estético, e a opção de chave semelhante/diferente ou sem chave providencia diferentes níveis de segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
14,61 € - 20,454 € 67 Em stock
Fecho para móveis 18.5 mm Sem chave Liga de zinco fundido

20048259

Intervalo de preços
20,454 € - 14,61 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Profundidade do cano
    18.5 mm
  • Diâmetro do cano
    80.0 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Tamanho mínimo do furo de montagem
    70.0 mm
  • Tipo de chave
    Sem chave