Menu Procurar

Fecho para móveis Chaves iguais 19.0 mm 33.2 mm

This Furniture Lock is used to keep drawers, and cabinets safe. It uses a sprung bolt mechanism that provides a durable locking action. The lock incorporates an anti-drill centre for enhanced security. It is keyed alike, and the key can only be removed when the lock is closed. Made from Zinc Alloy.
Referência da Essentra:

10273005

Número de peça do fabricante:

492858

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 114,07 €
5 - 24 54,32 €
25 + 51,60 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

114,07 €

1 x 114,07 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura máxima do painel 33.0 mm
Comprimento do parafuso 33.0 mm
Diâmetro da armação 19.0 mm
Comprimento do espaçamento do furo 27.0 mm
Diâmetro do cano 19.0 mm
Profundidade do cano 33.2 mm
Material completo Liga de zinco fundido
Revestimento Banhado a zinco
Mecanismo de acoplamento Parafuso de mola
Corte de chave Chaves iguais
Aplicação(ões) Móveis de madeira
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos