Menu Procurar

Fechaduras para móveis - parafuso com mola

Em stock

Os fechos de gaveta com parafuso de mola estão disponíveis para aplicações de alta segurança. São fechos de gaveta com fecho de fixação de borda / superfície recomendados para gavetas de madeira. Para maior segurança, o trinco tem centro anti-perfuração e a chave é removível somente na posição travada. Está disponível uma versão de fixação por flange, projetada especificamente para portas de correr de madeira. Este fecho de pressão (push lock) é ideal para armários de inventário, unidades de contagem e armários de exposição de madeira. A ação push to lock economiza tempo em ambientes de retalho movimentados. Oferecem um bom nível de segurança e têm um centro anti-perfuração. O fecho de pressão (push lock) económico com fixação por porca possui um mecanismo de disco giratório que fornece um conveniente acionamento empurrar para trancar, chave para abrir. O movimento de bloqueio é de apenas 45 graus com a chave livre na posição aberta. Esta fechadura encaixa num orifício de montagem padrão D duplo e é adequada para portas de correr, armários de exposição e quadros de aviso com fachada de vidro

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Profundidade do cano Comprimento do parafuso Largura do alojamento Espessura máxima do painel Diâmetro do parafuso Comprar
54,583 € - 120,6644 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.2 mm
33.0 mm
33.0 mm
16,9567 € - 17,841 € 112 Em stock
13.0 mm
16.5 mm
7.0 mm
Fecho para móveis Chaves iguais 19.0 mm 33.2 mm

10273005

Intervalo de preços
120,6644 € - 54,583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura máxima do painel
    33.0 mm
  • Comprimento do parafuso
    33.0 mm
  • Diâmetro da armação
    19.0 mm
  • Comprimento do espaçamento do furo
    27.0 mm
  • Diâmetro do cano
    19.0 mm
Fecho para móveis Chaves iguais

10273081

Intervalo de preços
17,841 € - 16,9567 €

Níveis de stock
112 Em stock
Características
  • Espessura máxima do painel
    16.5 mm
  • Diâmetro do parafuso
    7.0 mm
  • Comprimento do parafuso
    13.0 mm
  • Diâmetro da armação
    19.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido