Menu Procurar

Fecho para móveis Chaves iguais 15.9 mm 23.0 mm

This Furniture Lock is used to keep drawers, and cabinets safe. It uses a sprung bolt mechanism that provides a durable locking action. The lock incorporates an anti-drill centre for enhanced security. It is keyed alike, and the key can only be removed when the lock is closed. Made from Zinc Alloy.
Referência da Essentra:

10273081

Número de peça do fabricante:

492870

167 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 16,866 €
25 + 16,03 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

84,33 €

5 x 16,866 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura máxima do painel 16.5 mm
Diâmetro do parafuso 7.0 mm
Comprimento do parafuso 13.0 mm
Diâmetro da armação 15.9 mm
Diâmetro do cano 15.9 mm
Profundidade do cano 23.0 mm
Material completo Liga de zinco fundido
Revestimento Banhado a zinco
Mecanismo de acoplamento Parafuso de mola
Corte de chave Chaves iguais
Aplicação(ões) Porta de vidro
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos