Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Crómio

Referência da Essentra:

20055769

Número de peça do fabricante:

060111560E

5 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 20,63 €
50 + 9,14 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

20,63 €

1 x 20,63 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material do corpo Liga de zinco fundido
Material da armação Liga de zinco fundido
Material do trinco Liga de zinco fundido
Material do came Liga de zinco fundido
Material Liga de zinco fundido
Terminar Cromado
Comprimento do punho 8.5 mm
Intervalo de punho 8.5 mm
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Trinco quarto de volta c/ mola
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Código do material 7907000090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos