Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Preto

Referência da Essentra:

20050634

Número de peça do fabricante:

060203836E

26 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 12,53 €
50 + 5,57 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,53 €

1 x 12,53 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material PA
Terminar Sem acabamento
Intervalo de punho 26.5 mm
Inclui No Includes
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Trinco quarto de volta c/ mola
Tipo de chave Chave triangular de 8,0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos