20072445
350122750E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 99 | 4,424 € |
100 - 499 | 3,16 € |
500 + | 2,56 € |
Orientação de montagem | Mão direita e esquerda |
---|---|
Tipo de pega | Puxador acionado com ferramenta |
Material | Liga de zinco fundido |
Terminar | Revestido a pó preto |
Intervalo de punho | 20.0 mm |
Intervalo de punho | 0.787 in |
Inclui | No Includes |
Forma do furo de montagem | 19,0 x 16,5 mm |
Estilo de trinco | Trinco quarto de volta c/ mola |
Tipo de chave | Chave quadrada de 7,0 mm |
Funcionalidades especiais | Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock |
Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.