Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico

Em stock

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
26.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
28.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
28.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
28.5 mm
2,1897 € - 3,1988 € 49 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
8.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
18.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
14.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
22.5 mm
1,9146 € - 2,799 € 288 Em stock
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
22.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
26.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
8.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
26.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
28.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € 30 Em stock
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
28.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € 50 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
8.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € 49 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
14.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € 49 Em stock
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
26.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € 49 Em stock
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
24.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
18.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
26.5 mm
  • de 13
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 26.5 mm PA

20077921

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 28.5 mm Liga de zinco

20077938

Intervalo de preços
2,8514 € - 1,833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 28.5 mm PA

20078249

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 28.5 mm Liga de zinco

20077952

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 8.5 mm Liga de zinco

20077976

Intervalo de preços
3,1988 € - 2,1897 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 18.5 mm Liga de zinco

20078072

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 14.5 mm PA

20078027

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 22.5 mm Liga de zinco

20078096

Intervalo de preços
2,8514 € - 1,833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 22.5 mm PA

20078126

Intervalo de preços
2,799 € - 1,9146 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    22.5 mm
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 26.5 mm PA

20078201

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 8.5 mm PA

20078287

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 26.5 mm Liga de zinco

20077914

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 28.5 mm PA

20077945

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 28.5 mm PA

20077969

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 8.5 mm Liga de zinco

20077990

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 14.5 mm Liga de zinco

20078034

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 26.5 mm PA

20078188

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 24.5 mm PA

20078140

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 18.5 mm Liga de zinco

20077792

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 26.5 mm Liga de zinco

20077891

Intervalo de preços
2,8514 € - 1,833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico