Menu Procurar

Fecho de um toque - Fixação de tração

Em produção

Os fechos de fixação com um toque com fixação de tgração são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta. Facilmente amovíveis e reposicionáveis mantendo a ligação na posição.

Inclui dois componentes: uma abraçadeira de tração e uma base de metal. A base de metal base encontra-se num lado do fecho de fixação e a abraçadeira de tração no outro. Quando os dois componentes são unidos, o mecanismo da abraçadeira de tração liga-se ao item, mantendo-o no lugar. Separe as duas metades para libertar o objeto utilizando o mecanismo da abraçadeira de tração, o que se consegue facilmente com um toque.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Podem ser utilizadas em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: aço inoxidável SUS 303

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 h2 h3 h1 d1 d4 d3 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
38.5
7.0
48.0
8.5
M16 x 1
32.0
69,06 € - 92,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5
29.0
5.5
37.0
6.5
M12 x 1
23.0
75,25 € - 100,33 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
41.5
7.0
51.0
8.5
M16 x 1
32.0
69,06 € - 92,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5
32.0
5.5
40.0
6.5
M12 x 1
23.0
Fixador de toque único M16 x 1 48.0 Aço inoxidável

20190880


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For single panel thickness
    3-12
  • Receiver panel thickness
    6.0
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
Fixador de toque único M12 x 1 37.0 Aço inoxidável

20190873

Intervalo de preços
92,09 € - 69,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For single panel thickness
    3-8
  • Receiver panel thickness
    6.0
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
Fixador de toque único M16 x 1 51.0 Aço inoxidável

20190866

Intervalo de preços
100,33 € - 75,25 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For single panel thickness
    3-12
  • Receiver panel thickness
    3.0
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
Fixador de toque único M12 x 1 40.0 Aço inoxidável

20190859

Intervalo de preços
92,09 € - 69,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For single panel thickness
    3-8
  • Receiver panel thickness
    3.0
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0