Menu Procurar

Fixador de toque único M12 x 1 37.0 Aço inoxidável

O fecho de fixação com um toque com fixação de tração é ideal para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes. Utilização em tampas de máquinas e correias de transmissão. Utiliza um mecanismo que permite movimentar o parafuso de fixação para a posição com uma simples pressão. Esta pressão serve para fixar na posição ou remover.
Referência da Essentra:

20190873

Número de peça do fabricante:

20190873

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 92,09 €
10 - 19 82,88 €
20 - 49 78,27 €
50 - 99 73,67 €
100 + 69,06 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

92,09 €

1 x 92,09 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For single panel thickness 3-8
Receiver panel thickness 6.0
d1 6.5
d2 6.5
d3 23.0
d4 M12 x 1
Weight g 40.0
h2 29.0
h3 5.5
l1 12.5
l2 9.5
Clamping force N 3.0
Shear strength N 200.0
Tensile strength N 150.0
Material Aço inoxidável
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos