Menu Procurar

Fixador de toque único M16 x 1 48.0 Aço inoxidável

O fecho de fixação com um toque com fixação de tração é ideal para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes. Utilização em tampas de máquinas e correias de transmissão. Utiliza um mecanismo que permite movimentar o parafuso de fixação para a posição com uma simples pressão. Esta pressão serve para fixar na posição ou remover.
Referência da Essentra:

20190880

Número de peça do fabricante:

20190880

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 8.5
d2 10.0
d3 32.0
d4 M16 x 1
Weight g 86.0
h3 7.0
Tensile strength N 300.0
Material Aço inoxidável
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos