Menu Procurar

Trinco quarto de volta Chave sextavada 14.5 mm Liga de zinco

Referência da Essentra:

20075170

Número de peça do fabricante:

4604038E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 54,908 €
20 + 39,22 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

54,91 €

1 x 54,908 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Tipo de chave Chave sextavada
Orientação de montagem Universal
Comprimento do came 45.0 mm
Intervalo de punho 14.5 mm
Altura do alojamento 18.5 mm
Material do trinco Aço inoxidável
Material do came Aço inoxidável
Terminar Natural
Código do material 7326909890
Estilo de trinco Cam Latch
Cor Natural

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos