Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 24.5 mm PA

Referência da Essentra:

20077037

Número de peça do fabricante:

56020201534E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 7,112 €
50 + 5,08 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

7,11 €

1 x 7,112 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Orientação de montagem Universal
Comprimento do came 45.0 mm
Intervalo de punho 24.5 mm
Material do trinco PA
Material do came Aço
Terminar Banhado a zinco
Código do material 8301300000
Estilo de trinco Cam Latch
Cor Preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos