Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 8.5 mm Aço zincado

Referência da Essentra:

20126230

Número de peça do fabricante:

56020201560E

33 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 7,28 €
50 + 5,20 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

7,28 €

1 x 7,28 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Orientação de montagem Universal
Comprimento do came 45.0 mm
Intervalo de punho 8.5 mm
Altura do alojamento 18.5 mm
Material do trinco Nylon
Material do came Aço Zincado
Terminar Natural
Código do material 8301300000
Estilo de trinco Cam Latch
Cor Preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos