Menu Procurar

Fechos de um toque - Bloqueio de bola

Em produção

Os fechos de fixação de um toque com bloqueio de bola são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.

Compostas por três partes: um corpo, uma mola e um rolamento esférico. A mola retém o rolamento esférico na posição e, ao premir, desengrena-se do corpo, libertando o fecho. O rolamento esférico fixa o fecho quando é novamente comprimido no corpo.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 180 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: corpo e botão fabricados em aço niquelado.
  • Esfera fabrica em aço inoxidável.
  • Anel da bobina fabricado em aço inoxidável.
  • O-Ring fabricado em fluoroborracha.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
17 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de botão d2 Material h1 d3 d1 -0.05|-0.10 m Comprar
42,17 € - 56,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
Botão de pressão
16.0
Aço inoxidável
34.4
35.0
10.0
M12 x 1.5
30,00 € - 40,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
Botão de pressão
16.0
Aço
34.4
16.0
10.0
M12 x 1.5
51,55 € - 68,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
Peça em T
14.0
Aço inoxidável
24.5
25.0
6.0
M2 x 0.4
53,41 € - 71,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
Botão de pressão
12.0
Aço inoxidável
26.0
23.0
6.0
M8 x 1.25
54,35 € - 72,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
Peça em T
18.0
Aço inoxidável
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
54,35 € - 72,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
Botão de pressão
16.0
Aço inoxidável
39.4
32.0
10.0
M12 x 1.5
44,98 € - 59,97 € Solicite o prazo de entrega aqui
Peça em T
18.0
Aço
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
54,35 € - 72,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
Peça em T
18.0
Aço inoxidável
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
37,48 € - 49,98 € Solicite o prazo de entrega aqui
Botão embutido
16.0
Aço
34.5
35.0
10.0
M12 x 1.5
42,17 € - 56,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
Peça em T
14.0
Aço
24.5
25.0
6.0
M2 x 0.4
36,54 € - 48,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
Botão embutido
12.0
Aço
22.0
25.0
6.0
M8 x 1.25
38,44 € - 51,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
Botão de pressão
12.0
Aço inoxidável
22.0
25.0
6.0
M8 x 1.25
44,98 € - 59,97 € Solicite o prazo de entrega aqui
Peça em T
18.0
Aço
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
28,11 € - 37,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
Botão de pressão
12.0
Aço
22.0
12.0
6.0
M8 x 1.25
71,22 € - 94,96 € Solicite o prazo de entrega aqui
Peça em T
18.0
Aço inoxidável
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
71,22 € - 94,96 € Solicite o prazo de entrega aqui
Peça em T
18.0
Aço inoxidável
31.0
34.0
10.0
M3 x 0.5
68,42 € - 91,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
Peça em T
14.0
Aço inoxidável
24.5
25.0
6.0
M2 x 0.4
Fixador de toque único M12 x 1.5 34.4 Aço inoxidável

20191931

Intervalo de preços
56,22 € - 42,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Botão de pressão
  • For single panel thickness
    6-16
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
Fixador de toque único M12 x 1.5 34.4 Aço

20190217

Intervalo de preços
40,00 € - 30,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Botão de pressão
  • For single panel thickness
    6-16
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    16.0
Fixador de toque único M2 x 0.4 24.5 Aço inoxidável

20190637

Intervalo de preços
68,73 € - 51,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Peça em T
  • For single panel thickness
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
Fixador de toque único M8 x 1.25 26.0 Aço inoxidável

20190194

Intervalo de preços
71,22 € - 53,41 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Botão de pressão
  • For single panel thickness
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    23.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 31.0 Aço inoxidável

20190651

Intervalo de preços
72,47 € - 54,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Peça em T
  • For single panel thickness
    12-20
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
Fixador de toque único M12 x 1.5 39.4 Aço inoxidável

20190200

Intervalo de preços
72,47 € - 54,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Botão de pressão
  • For single panel thickness
    6-16
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 31.0 Aço

20190316

Intervalo de preços
59,97 € - 44,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Peça em T
  • For single panel thickness
    12-20
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 31.0 Aço inoxidável

20190644

Intervalo de preços
72,47 € - 54,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Peça em T
  • For single panel thickness
    6-14
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
Fixador de toque único M12 x 1.5 34.5 Aço

20190187

Intervalo de preços
49,98 € - 37,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Botão embutido
  • For single panel thickness
    6-16
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
Fixador de toque único M2 x 0.4 24.5 Aço

20190293

Intervalo de preços
56,22 € - 42,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Peça em T
  • For single panel thickness
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
Fixador de toque único M8 x 1.25 22.0 Aço

20190170

Intervalo de preços
48,73 € - 36,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Botão embutido
  • For single panel thickness
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Fixador de toque único M8 x 1.25 22.0 Aço inoxidável

20190620

Intervalo de preços
51,25 € - 38,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Botão de pressão
  • For single panel thickness
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 31.0 Aço

20190309

Intervalo de preços
59,97 € - 44,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Peça em T
  • For single panel thickness
    6-14
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
Fixador de toque único M8 x 1.25 22.0 Aço

20190606

Intervalo de preços
37,48 € - 28,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Botão de pressão
  • For single panel thickness
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    12.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 31.0 Aço inoxidável

20190682

Intervalo de preços
94,96 € - 71,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Peça em T
  • For single panel thickness
    12-20
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 31.0 Aço inoxidável

20190675

Intervalo de preços
94,96 € - 71,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Peça em T
  • For single panel thickness
    3-14
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
Fixador de toque único M2 x 0.4 24.5 Aço inoxidável

20190668

Intervalo de preços
91,22 € - 68,42 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de botão
    Peça em T
  • For single panel thickness
    6-10
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0