Menu Procurar

Fechos de um toque - Bloqueio de lingueta

Em produção

Os fechos de fixação de um toque com bloqueio de lingueta são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.

São compostos por um corpo, uma mola e uma lingueta. A mola mantém a lingueta na posição e, quando o manípulo é puxado a 45º da posição, oscila em torno de um ponto articulado para engrenar e desengrenar o fecho em segurança. A lingueta desengrena quando o fecho é puxado novamente, permitindo que o objeto seja facilmente removido.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 130 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: corpo fabricado em aço inoxidável SUS303.
  • Cavilha fabricada em aço inoxidável.
  • Manípulo fabricado em poliamida preta.
  • Mola fabricada em aço.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 d1 -0.04|-0.08 d2 tol. H9 d3 Tipo For single panel thickness m1 Comprar
57,17 € - 76,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
48,74 € - 64,98 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
60,92 € - 81,23 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
48,74 € - 64,98 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
14.0
25.0
Low Height - Hex Key
60,92 € - 81,23 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
51,55 € - 68,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
18.0
34.0
Low Height - Hex Key
48,74 € - 64,98 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
37,48 € - 49,98 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
50,60 € - 67,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
18.0
34.0
Low Height
46,87 € - 62,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
51,55 € - 68,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
18.0
34.0
Low Height - Hex Key
36,54 € - 48,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
48,74 € - 64,98 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
37,48 € - 49,98 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
50,60 € - 67,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
18.0
34.0
Low Height
Fixador de toque único M2 x 0.4 5.0 Aço inoxidável

20190804

Intervalo de preços
76,22 € - 57,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
  • d2 tol. H9
    14.0
  • d3
    25.0
Fixador de toque único M2 x 0.4 5.0 Aço inoxidável

20190439

Intervalo de preços
64,98 € - 48,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Material da pega
    Aço
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
  • d2 tol. H9
    14.0
  • d3
    25.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 8.0 Aço inoxidável

20190811

Intervalo de preços
81,23 € - 60,92 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Fixador de toque único M2 x 0.4 5.0 Aço inoxidável

20190613

Intervalo de preços
64,98 € - 48,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Low Height - Hex Key
  • Material da pega
    Aço
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
  • d2 tol. H9
    14.0
  • d3
    25.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 8.0 Aço inoxidável

20190828

Intervalo de preços
81,23 € - 60,92 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 8.0 Aço inoxidável

20190842

Intervalo de preços
68,73 € - 51,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Low Height - Hex Key
  • Material da pega
    Aço
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 8.0 Aço inoxidável

20190415

Intervalo de preços
64,98 € - 48,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Material da pega
    Aço
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 8.0 Aço inoxidável

20190392

Intervalo de preços
49,98 € - 37,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Material da pega
    Plástico
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 8.0 Aço inoxidável

20190453

Intervalo de preços
67,47 € - 50,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Low Height
  • Material da pega
    Aço
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Fixador de toque único M2 x 0.4 5.0 Aço inoxidável

20190408

Intervalo de preços
62,49 € - 46,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Material da pega
    Aço
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
  • d2 tol. H9
    14.0
  • d3
    25.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 8.0 Aço inoxidável

20190835

Intervalo de preços
68,73 € - 51,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Low Height - Hex Key
  • Material da pega
    Aço
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Fixador de toque único M2 x 0.4 5.0 Aço inoxidável

20190378

Intervalo de preços
48,73 € - 36,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Material da pega
    Plástico
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
  • d2 tol. H9
    14.0
  • d3
    25.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 8.0 Aço inoxidável

20190422

Intervalo de preços
64,98 € - 48,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Material da pega
    Aço
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 8.0 Aço inoxidável

20190385

Intervalo de preços
49,98 € - 37,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    T-Handle Grip
  • Material da pega
    Plástico
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0
Fixador de toque único M3 x 0.5 8.0 Aço inoxidável

20190446

Intervalo de preços
67,47 € - 50,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Low Height
  • Material da pega
    Aço
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d2 tol. H9
    18.0
  • d3
    34.0