20251147
20251147
Quantidade | Preço unitário |
---|
d1 | 0.156" |
---|---|
d2 | 0.148" |
d3 | 0.394" |
l1 | 3.94" |
l2 | 0.137" |
x ±0.2 | 0.010" |
Tipo de ferramenta | Ferramenta manual |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar