Menu Procurar

Ferramenta de ajuste 4.0 3.8 127.0 Aço

Esta ferramenta de instalação manual do tampão vedante de expansão instala e fixa tampões vedantes de expansão em furtos pré-perfurados em sistemas de tubos e ligações estruturais. Impede fugas e preserva a integridade do sistema. A expansão controlada do tampão garante um ajuste firme e seguro.
Referência da Essentra:

20250959

Número de peça do fabricante:

20250959

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 4.0
d2 3.8
d3 9.53
l1 127.0
l2 10.0
x ±0.2 0.2
Tipo de ferramenta Ferramenta manual
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos