Menu Procurar

Contas de ferrite

Em stock

Esta gama de de ferrites vem em configurações simples ou multi-pass.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento inserção Impedância de 100 MHz Impedância de 25 MHz Diâmetro da ponteira Comprar
3,1033 € - 3,4483 € 608 Em stock
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
0,6345 € - 0,7051 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,0401 € - 0,0445 € 5000 Em stock
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
0,0453 € - 0,0504 € 5000 Em stock
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,1213 € - 0,1348 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,3572 € - 0,3969 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
0,8435 € - 0,9372 € 26 Em stock
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
0,0237 € - 0,0264 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
0,6019 € - 0,6688 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
0,0416 € - 0,0462 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,0323 € - 0,0358 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
0,7942 € - 0,8825 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,025 € - 0,0278 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
0,7491 € - 0,8325 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,0416 € - 0,0462 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
0,0401 € - 0,0445 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
  • de 3
Ferrite toroidal 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω RMS-303

10320495

Intervalo de preços
3,4483 € - 3,1033 €

Níveis de stock
608 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    27.4 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    27.4 mm
Contas de ferrite RMS-303 263 Ω 10.0 mm (C) Preto

10628829

Intervalo de preços
0,7051 € - 0,6345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    K5B A5
  • Comprimento inserção
    10.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    7.6 mm
Ferrite de solda 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,0401 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Material completo
    K5B RMS-303
  • Comprimento inserção
    4.5 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    3.5 mm
  • Diâmetro total
    4.5 mm
Ferrite de solda 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0453 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Material completo
    K5B RMS-303
  • Comprimento inserção
    7.5 mm
  • Código do material
    8547900000
  • Diâmetro da ponteira
    3.5 mm
  • Diâmetro total
    7.5 mm
Contas de ferrite RMS-303 460 Ω 10.0 mm (C) Preto

10319567

Intervalo de preços
0,1348 € - 0,1213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    10.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    0.85 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
Ferrite toroidal 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω A5 RMS-303

10320303

Intervalo de preços
0,3969 € - 0,3572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Comprimento inserção
    13.5 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    13.5 mm
Ferrite toroidal 19.0 mm 8.0 mm 30 Ω 55 Ω RMS-303

10320471

Intervalo de preços
0,9372 € - 0,8435 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    19.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    19.0 mm
Ferrite toroidal 1.5 mm 3.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Intervalo de preços
0,0264 € - 0,0237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    RMS-303
  • Comprimento inserção
    1.5 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    1.5 mm
Contas de ferrite RMS-303 416 Ω 8.0 mm (C) Preto

10319963

Intervalo de preços
0,6688 € - 0,6019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    K5B A5
  • Comprimento inserção
    8.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
Ferrite de solda 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Intervalo de preços
0,0462 € - 0,0416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    K5B RMS-303
  • Comprimento inserção
    7.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    2.5 mm
  • Diâmetro total
    7.0 mm
Ferrite de solda 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Intervalo de preços
0,0358 € - 0,0323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    K5B RMS-303
  • Comprimento inserção
    4.7 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    3.5 mm
  • Diâmetro total
    4.7 mm
Ferrite toroidal 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω RMS-303

10431955

Intervalo de preços
0,8825 € - 0,7942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    19.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    19.0 mm
Ferrite toroidal 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Intervalo de preços
0,0278 € - 0,025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    RMS-303
  • Comprimento inserção
    1.4 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    1.4 mm
Ferrite toroidal 25 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω RMS-303

10431979

Intervalo de preços
0,8325 € - 0,7491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento inserção
    25.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    25.0 mm
Ferrite de solda 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Intervalo de preços
0,0462 € - 0,0416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    K5B RMS-303
  • Comprimento inserção
    4.0 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    2.5 mm
  • Diâmetro total
    4.0 mm
Ferrite de solda 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,0401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    K5B RMS-303
  • Comprimento inserção
    4.7 mm
  • Código do material
    8504901100
  • Diâmetro da ponteira
    3.5 mm
  • Diâmetro total
    4.7 mm