Menu Procurar

Fita de espuma de borracha Remo One, removível 1 lado

Em stock

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
0,095 € - 0,10 € 1001 Em stock
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 127.0 mm Branco

10383315

Intervalo de preços
0,10 € - 0,095 €

Níveis de stock
1001 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Removibilidade
    Tear-off
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3919908099
  • Forma
    Retangular