Menu Procurar

Fita de espuma de borracha Remo Two, removível 2 lados

Em stock

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Espessura Total Comprar
148,055 € - 155,8475 € 68 Em stock
0,0437 € - 0,046 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0277 € - 0,0291 € Solicite o prazo de entrega aqui
162,45 € - 171,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1399 € - 0,1472 € Solicite o prazo de entrega aqui
186,39 € - 196,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
0.8 mm
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 76.2 mm Branco

10383414

Intervalo de preços
155,8475 € - 148,055 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Removibilidade
    Removable 2-Sides
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3919908099
  • Forma
    Retangular
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm Branco

10383506

Intervalo de preços
0,046 € - 0,0437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Removibilidade
    Removable 2-Sides
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3919908099
  • Forma
    Retangular
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Branco

10383520

Intervalo de preços
0,0291 € - 0,0277 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Removibilidade
    Removable 2-Sides
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3919908099
  • Forma
    Quadrada
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Branco

10383421

Intervalo de preços
171,00 € - 162,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Removibilidade
    Removable 2-Sides
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3919908099
  • Forma
    Quadrada
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Branco

10383575

Intervalo de preços
0,1472 € - 0,1399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Removibilidade
    Removable 2-Sides
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3919908099
  • Forma
    Retangular
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Branco

10630518

Intervalo de preços
196,20 € - 186,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Removibilidade
    Removable 2-Sides
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Cor
    Branco
  • Espessura Total
    0.8 mm