Menu Procurar

Fixed Crank Handles

Em stock

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
33,26 € - 35,01 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
24,55 € - 25,84 € 1 Em stock
28.0 mm
33,82 € - 35,59 € Solicite o prazo de entrega aqui
192.5 mm
38.0 mm
19,49 € - 20,51 € Solicite o prazo de entrega aqui
105.0 mm
30.0 mm
10195062 29,74 € - 31,30 € 6 Em stock
34.0 mm
33,34 € - 35,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
197.0 mm
26.0 mm
25,35 € - 26,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
38,93 € - 40,97 € Solicite o prazo de entrega aqui
198.0 mm
45.0 mm
28,64 € - 30,15 € 6 Em stock
28.0 mm
22,22 € - 23,39 € 60 Em stock
128.0 mm
34.0 mm
21,85 € - 23,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
22,22 € - 23,39 € Solicite o prazo de entrega aqui
128.0 mm
28.0 mm
24.0 mm
37,77 € - 39,75 € 9 Em stock
38.0 mm
Punho Square V14 34.0 mm Alumínio

10195079

Intervalo de preços
35,01 € - 33,26 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    34.0 mm
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material
    Alumínio
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido com pó
Punho Bore B12 28.0 mm Alumínio

10195048

Intervalo de preços
25,84 € - 24,55 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    28.0 mm
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material
    Alumínio
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido com pó
Punho 192.5 mm Bore B17 38.0 mm Alumínio

10195086

Intervalo de preços
35,59 € - 33,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    192.5 mm
  • Comprimento da rosca
    38.0 mm
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material
    Alumínio
  • Cor
    Preto
Punho 105.0 mm Tirante roscado M6

10190654

Intervalo de preços
20,51 € - 19,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento total
    105.0 mm
  • Material da pega
    PA
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Punho Bore B14 34.0 mm Alumínio

10195062

Intervalo de preços
31,30 € - 29,74 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    34.0 mm
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material
    Alumínio
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido com pó
Punho 197.0 mm Tirante roscado Non Threaded GF PA; aço

10190630

Intervalo de preços
35,09 € - 33,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    26.0 mm
  • Comprimento total
    197.0 mm
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Material
    GF PA; aço
  • Cor
    Preto
Punho Square V10 24.0 mm Alumínio

10195031

Intervalo de preços
26,69 € - 25,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    24.0 mm
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material
    Alumínio
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido com pó
Punho 198.0 mm Tirante roscado M10

10190623

Intervalo de preços
40,97 € - 38,93 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    45.0 mm
  • Comprimento total
    198.0 mm
  • Material da pega
    PA
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Punho Square V12 28.0 mm Alumínio

10195055

Intervalo de preços
30,15 € - 28,64 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    28.0 mm
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material
    Alumínio
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido com pó
Punho 128.0 mm Tirante roscado M8

10190609

Intervalo de preços
23,39 € - 22,22 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    34.0 mm
  • Comprimento total
    128.0 mm
  • Material da pega
    PA
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Punho Bore B10 24.0 mm Alumínio

10195024

Intervalo de preços
23,00 € - 21,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    24.0 mm
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material
    Alumínio
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido com pó
Punho 128.0 mm Tirante roscado M8 28.0 mm GF PA; aço

10190593

Intervalo de preços
23,39 € - 22,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Comprimento total
    128.0 mm
  • Comprimento da rosca
    28.0 mm
  • Material da pega
    Fibra de vidro, tecnopolímero
  • Material
    GF PA; aço
Punho Square V17 38.0 mm Alumínio

10195093

Intervalo de preços
39,75 € - 37,77 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    38.0 mm
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material
    Alumínio
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido com pó