Menu Procurar

Ganchos com fixação por parafuso

Em stock

Os ganchos montados em parafuso são montados de forma segura numa parede para serem utilizados como ganchos utilitários de uso geral. O material inoxidável é durável e proporciona uma aparência elegante em vários ambientes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura do gancho Espessura do gancho Orientação de montagem Número de furos de montagem Tipo de montagem Capacidade de carga Comprar
43,64 € - 45,94 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
13.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
10 kg
81,82 € - 86,14 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
14.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
21.8 kg
15,60 € - 16,42 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
4.0 mm
Vertical
1
Single-Screw Mount
15.9 kg
18,54 € - 19,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
5.0 mm
Horizontal
2
Horizontal Mount with Screws
20 kg
81,82 € - 86,14 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
14.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
11.8 kg
20,11 € - 21,16 € 8 Em stock
25.0 mm
5.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
20 kg
14,94 € - 15,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
4.0 mm
Horizontal
2
Horizontal Mount with Screws
20 kg
4,45 € - 4,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.4 mm
10.0 mm
Horizontal
2
Horizontal Mount with Screws
7.7 kg
25,35 € - 26,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
10.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
10 kg
80,07 € - 84,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
13.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
20 kg
14,43 € - 15,18 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
5.5 mm
Vertical
1
Single-Screw Mount
15.9 kg
15,46 € - 16,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
4.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
20 kg
3,99 € - 4,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.9 mm
2.7 mm
Vertical
Threaded End
3 kg
0,86 € - 0,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.1 mm
2.7 mm
Vertical
Threaded End
5 kg
26,02 € - 27,39 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
10.0 mm
Vertical
2
Vertical Mount with Screws
11.8 kg
Gancho com fixação por parafuso 55.0 mm 22 lbs Aço inoxidável 303

10321621

Intervalo de preços
45,94 € - 43,64 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    10 kg
  • Projeção do gancho
    67.9 mm
  • Espessura do gancho
    13.0 mm
  • Orientação de montagem
    Vertical
  • Número de furos de montagem
    2
Gancho com fixação por parafuso 90.0 mm 48 lbs Aço inoxidável 304

10321669

Intervalo de preços
86,14 € - 81,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    21.8 kg
  • Projeção do gancho
    119.1 mm
  • Espessura do gancho
    14.0 mm
  • Orientação de montagem
    Vertical
  • Número de furos de montagem
    2
Gancho com fixação por parafuso 16.0 mm 35 lbs Aço inoxidável 304

10321713

Intervalo de preços
16,42 € - 15,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    15.9 kg
  • Projeção do gancho
    22.2 mm
  • Espessura do gancho
    4.0 mm
  • Orientação de montagem
    Vertical
  • Número de furos de montagem
    1
Gancho com fixação por parafuso 25.0 mm 44 lbs Aço inoxidável 304

10321706

Intervalo de preços
19,52 € - 18,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    20 kg
  • Projeção do gancho
    32.2 mm
  • Espessura do gancho
    5.0 mm
  • Orientação de montagem
    Horizontal
  • Número de furos de montagem
    2
Gancho com fixação por parafuso 90.0 mm 26 lbs Aço inoxidável 303

10321638

Intervalo de preços
86,14 € - 81,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    11.8 kg
  • Projeção do gancho
    109.9 mm
  • Espessura do gancho
    14.0 mm
  • Orientação de montagem
    Vertical
  • Número de furos de montagem
    2
Gancho com fixação por parafuso 25.0 mm 44 lbs Aço inoxidável 304

10321683

Intervalo de preços
21,16 € - 20,11 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Capacidade de carga
    20 kg
  • Projeção do gancho
    32.2 mm
  • Espessura do gancho
    5.0 mm
  • Orientação de montagem
    Vertical
  • Número de furos de montagem
    2
Gancho com fixação por parafuso 19.0 mm 44 lbs Aço inoxidável 303

10321690

Intervalo de preços
15,73 € - 14,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    20 kg
  • Projeção do gancho
    25.0 mm
  • Espessura do gancho
    4.0 mm
  • Orientação de montagem
    Horizontal
  • Número de furos de montagem
    2
Gancho com fixação por parafuso 23.4 mm 17 lbs Aço inoxidável 304

10321768

Intervalo de preços
4,69 € - 4,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    7.7 kg
  • Projeção do gancho
    36.0 mm
  • Espessura do gancho
    10.0 mm
  • Orientação de montagem
    Horizontal
  • Número de furos de montagem
    2
Gancho com fixação por parafuso 34.0 mm 22 lbs Aço inoxidável 303

10321614

Intervalo de preços
26,69 € - 25,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    10 kg
  • Projeção do gancho
    45.2 mm
  • Espessura do gancho
    10.0 mm
  • Orientação de montagem
    Vertical
  • Número de furos de montagem
    2
Gancho com fixação por parafuso Aço inoxidável 303 50.0 mm

10321652

Intervalo de preços
84,28 € - 80,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    20 kg
  • Projeção do gancho
    80.2 mm
  • Espessura do gancho
    13.0 mm
  • Orientação de montagem
    Vertical
  • Número de furos de montagem
    2
Gancho com fixação por parafuso 22.0 mm 35 lbs Aço inoxidável 304

10321720

Intervalo de preços
15,18 € - 14,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    15.9 kg
  • Projeção do gancho
    30.2 mm
  • Espessura do gancho
    5.5 mm
  • Orientação de montagem
    Vertical
  • Número de furos de montagem
    1
Gancho com fixação por parafuso 19.0 mm 44 lbs Aço inoxidável 304

10321676

Intervalo de preços
16,27 € - 15,46 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    20 kg
  • Projeção do gancho
    26.2 mm
  • Espessura do gancho
    4.0 mm
  • Orientação de montagem
    Vertical
  • Número de furos de montagem
    2
Gancho com fixação por parafuso 13.9 mm 6.6 lbs Aço inoxidável 304

10321812

Intervalo de preços
4,20 € - 3,99 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    3 kg
  • Projeção do gancho
    21.8 mm
  • Espessura do gancho
    2.7 mm
  • Orientação de montagem
    Vertical
  • Altura do gancho
    13.9 mm
Gancho com fixação por parafuso 15.1 mm 11 lbs Aço inoxidável 304

10321775

Intervalo de preços
0,91 € - 0,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    5 kg
  • Projeção do gancho
    16.7 mm
  • Espessura do gancho
    2.7 mm
  • Orientação de montagem
    Vertical
  • Altura do gancho
    15.1 mm
Gancho com fixação por parafuso 34.0 mm 26 lbs Aço inoxidável 303

10321645

Intervalo de preços
27,39 € - 26,02 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    11.8 kg
  • Projeção do gancho
    50.0 mm
  • Espessura do gancho
    10.0 mm
  • Orientação de montagem
    Vertical
  • Número de furos de montagem
    2