Menu Procurar

Ganchos de aparafusar

Em produção

Os ganchos aparafusáveis são roscados na extremidade para maior resistência e rápida instalação. Estes ganchos leves, mas resistentes, feitos a partir de aço inoxidável foram concebidos para ter durabilidade em ambientes corrosivos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento de terminação roscada Tamanho da rosca Espessura do gancho Diâmetro do ponto de bola Capacidade de carga Tipo de parafuso Comprar
2,25 € - 2,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Autocolantes
0,95 € - 1,00 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
3.9 mm
3.0 mm
5.0 mm
3 kg
Autocolantes
2,06 € - 2,17 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
4.2 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Autocolantes
2,15 € - 2,26 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Autocolantes
1,92 € - 2,03 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
8.2 kg
Autocolantes
0,86 € - 0,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
5 kg
Autocolantes
1,14 € - 1,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Autocolantes
1,03 € - 1,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
3 kg
Autocolantes
1,38 € - 1,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
5 kg
Autocolantes
1,44 € - 1,53 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0 mm
4.8 mm
4.0 mm
6.5 mm
7 kg
Autocolantes
Gancho com fixação por parafuso 1.375 in 26.0 lbs Aço inoxidável 304

10321751

Intervalo de preços
2,36 € - 2,25 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    11.8 kg
  • Comprimento de terminação roscada
    20.0 mm
  • Projeção do gancho
    40.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Espessura do gancho
    4.5 mm
Gancho com fixação por parafuso 0.671 in 6.6 lbs Aço inoxidável 304

10321829

Intervalo de preços
1,00 € - 0,95 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    3 kg
  • Comprimento de terminação roscada
    7.0 mm
  • Projeção do gancho
    27 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Espessura do gancho
    3.0 mm
Gancho com fixação por parafuso 1.031 in 15.4 lbs Aço inoxidável 304

10321744

Intervalo de preços
2,17 € - 2,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    7 kg
  • Comprimento de terminação roscada
    15.0 mm
  • Projeção do gancho
    29.4 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Espessura do gancho
    3.5 mm
Gancho com fixação por parafuso 1.343 in 26.0 lbs Aço inoxidável 304

10321805

Intervalo de preços
2,26 € - 2,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    11.8 kg
  • Comprimento de terminação roscada
    20.0 mm
  • Projeção do gancho
    40.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Espessura do gancho
    4.5 mm
Gancho com fixação por parafuso 1.062 in 18.0 lbs Aço inoxidável 304

10321850

Intervalo de preços
2,03 € - 1,92 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    8.2 kg
  • Comprimento de terminação roscada
    10.0 mm
  • Projeção do gancho
    43.6 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Espessura do gancho
    4.5 mm
Gancho com fixação por parafuso 0.781 in 11.0 lbs Aço inoxidável 304

10321782

Intervalo de preços
0,91 € - 0,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    5 kg
  • Comprimento de terminação roscada
    11.0 mm
  • Projeção do gancho
    23.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Espessura do gancho
    2.7 mm
Gancho com fixação por parafuso 0.781 in 15.4 lbs Aço inoxidável 304

10321836

Intervalo de preços
1,20 € - 1,14 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    7 kg
  • Comprimento de terminação roscada
    8.0 mm
  • Projeção do gancho
    30.9 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Espessura do gancho
    3.5 mm
Gancho com fixação por parafuso 0.781 in 6.6 lbs Aço inoxidável 304

10321737

Intervalo de preços
1,10 € - 1,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    3 kg
  • Comprimento de terminação roscada
    11.0 mm
  • Projeção do gancho
    20.7 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Espessura do gancho
    2.7 mm
Gancho com fixação por parafuso 0.984 in 11.0 lbs Aço inoxidável 304

10321799

Intervalo de preços
1,45 € - 1,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    5 kg
  • Comprimento de terminação roscada
    15.0 mm
  • Projeção do gancho
    29.4 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Espessura do gancho
    3.5 mm
Gancho com fixação por parafuso 0.906 in 15.4 lbs Aço inoxidável 304

10321843

Intervalo de preços
1,53 € - 1,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    7 kg
  • Comprimento de terminação roscada
    9.0 mm
  • Projeção do gancho
    36.5 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Espessura do gancho
    4.0 mm