Menu Procurar

Grampo de alternância puxar/empurrar

Em stock

As braçadeiras manuais push-pull do tipo base mantêm os materiais no lugar usando um mecanismo de pistão para produzir uma ação de linha reta positiva. O perfil baixo usa a fixação lateral ou final para uso em aplicações com restrições de altura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Ação de movimento da pega Comprimento total Material Tipo de montagem Força de retenção Comprar
50,7358 € - 50,7358 € 46 Em stock
Empurrar puxar
123.0 mm
Aço inoxidável
Flanged Base
325.0 kg
38,2488 € - 38,2488 € 17 Em stock
Push Pull
153.0 mm
Aço
Flanged Base
400.0 kg
120,1886 € - 120,1886 € 13 Em stock
Push Pull
313.0 mm
Aço
Flanged Base
2600.0 kg
28,913 € - 28,913 € 8 Em stock
Push Pull
111.0 mm
Aço
Flanged Base
200.0 kg
43,6547 € - 43,6547 € 28 Em stock
Push Pull
153.0 mm
Aço
Flanged Base
600.0 kg
23,2824 € - 23,2824 € Solicite o prazo de entrega aqui
Push Pull
122.0 mm
Aço
Flanged Base
300.0 kg
37,6965 € - 37,6965 € 47 Em stock
Push Pull
180.0 mm
Aço
Flanged Base
800.0 kg
83,5968 € - 83,5968 € 34 Em stock
Push Pull
179.0 mm
Aço
Flanged Base
800.0 kg
19,8941 € - 19,8941 € 11 Em stock
Push Pull
139.0 mm
Aço
Flanged Base
150.0 kg
41,8799 € - 41,8799 € Solicite o prazo de entrega aqui
Push Pull
121.0 mm
Aço
Flanged Base
300.0 kg
Solicite o prazo de entrega aqui
Flanged Base
Solicite o prazo de entrega aqui
Flanged Base
Solicite o prazo de entrega aqui
Front Mount
Solicite o prazo de entrega aqui
Flanged Base
Solicite o prazo de entrega aqui
Flanged Base
Solicite o prazo de entrega aqui
Flanged Base
Solicite o prazo de entrega aqui
Front Mount
Solicite o prazo de entrega aqui
Flanged Base
Solicite o prazo de entrega aqui
Flanged Base
Solicite o prazo de entrega aqui
Front Mount
  • de 3
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN Aço inoxidável 304

10350072

Intervalo de preços
50,7358 € - 50,7358 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Comprimento total
    123.0 mm
  • Força de retenção
    325.0 kg
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Ação de movimento da pega
    Empurrar puxar
  • Código do material
    7326909890
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Aço

10349830

Intervalo de preços
38,2488 € - 38,2488 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Comprimento total
    153.0 mm
  • Força de retenção
    400.0 kg
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Ação de movimento da pega
    Push Pull
  • Código do material
    7318190090
Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Aço

10349885

Intervalo de preços
120,1886 € - 120,1886 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Comprimento total
    313.0 mm
  • Força de retenção
    2600.0 kg
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Ação de movimento da pega
    Push Pull
  • Código do material
    8205700000
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Aço

10349854

Intervalo de preços
28,913 € - 28,913 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Comprimento total
    111.0 mm
  • Força de retenção
    200.0 kg
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Ação de movimento da pega
    Push Pull
  • Código do material
    8205700000
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Aço

10349977

Intervalo de preços
43,6547 € - 43,6547 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Comprimento total
    153.0 mm
  • Força de retenção
    600.0 kg
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Ação de movimento da pega
    Push Pull
  • Código do material
    7326909890
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Aço

10349823

Intervalo de preços
23,2824 € - 23,2824 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    122.0 mm
  • Força de retenção
    300.0 kg
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Ação de movimento da pega
    Push Pull
  • Código do material
    8205700000
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Aço

10349861

Intervalo de preços
37,6965 € - 37,6965 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Força de retenção
    800.0 kg
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Ação de movimento da pega
    Push Pull
  • Código do material
    7326909890
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Aço

10349984

Intervalo de preços
83,5968 € - 83,5968 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Comprimento total
    179.0 mm
  • Força de retenção
    800.0 kg
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Ação de movimento da pega
    Push Pull
  • Código do material
    7326909890
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Aço

10349847

Intervalo de preços
19,8941 € - 19,8941 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Força de retenção
    150.0 kg
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Ação de movimento da pega
    Push Pull
  • Código do material
    7318190090
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Aço

10349960

Intervalo de preços
41,8799 € - 41,8799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    121.0 mm
  • Força de retenção
    300.0 kg
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Ação de movimento da pega
    Push Pull
  • Código do material
    7326909890
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Aço

20510084


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Código do material
    8205700000
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Aço

20510152


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Código do material
    8205700000
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Aço

20510190


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Front Mount
  • Código do material
    8205700000
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Aço

20510046


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Código do material
    8205700000
Toggle Clamp 135 ° 35.0 mm 15.00 kN Aço

20510114


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Código do material
    8205700000
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Aço

20510176


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Código do material
    8205700000
Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Aço

20510206


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Front Mount
  • Código do material
    7326909890
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Aço

20510213


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Código do material
    8205700000
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Aço

20510237


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Código do material
    8205700000
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Aço

20571689


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Front Mount
  • Código do material
    8205700000