Menu Procurar

Grampo de cabo plano

Em stock

Os grampos de cabo planos são fáceis de instalar devido à sua função de instalação por pressão. Ideal para a fixação e encaminhamento de cabos e para evitar que se desloquem ou saiam da posição, o que pode ajudar a reduzir o risco de danos ou interferências. Duráveis e garantem a longevidade e a resistência ao desgaste.

A gama inclui opções com base adesiva, tampa de fecho com tensão na parte superior da mola ou com trinco amovível para impedir os cabos de deslizar.

  • Material: PA, Alumínio
  • Cor: Natural, Alumínio, Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Material Comprimento da base Método de montagem Comprar
1,5769 € - 1,6595 € 3602 Em stock
15.8 mm
PA
67.0 mm
Adesivo
1,1129 € - 1,1714 € 24980 Em stock
10.0 mm
PA
27.0 mm
Adesivo
  • de 4
Grampo de cabo plano Adesivo 54.0 mm 67.0 mm PA

10035931

Intervalo de preços
1,6595 € - 1,5769 €

Níveis de stock
3602 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    67.0 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Largura interna
    54.0 mm
  • Largura do cabo
    54.0 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 22.0 mm 27.0 mm PA

10175606

Intervalo de preços
1,1714 € - 1,1129 €

Níveis de stock
24980 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    27.0 mm
  • Largura da base
    10.0 mm
  • Largura interna
    22.0 mm
  • Largura do cabo
    22.0 mm