Menu Procurar

Grampo de fixação vertical Peça reta 58 ° 606 lbs Aço

O grampo de fixação manual vertical tem uma barra em U e uma base flangeada que fornece força de fixação, ao mesmo tempo que poupa espaço de trabalho.
Referência da Essentra:

10349656

Número de peça do fabricante:

10349656

214 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 21,6961 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

21,70 €

1 x 21,6961 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sob a barra 42.0 mm
Força de retenção 274.9 kg
Tipo de base Flanged
Cor da pega Vermelho
Material base Aço
Orientação da peça Vertical
Tipo de pega Peça reta
Movimento da pega 58
Bar Movement 106
Tipo de braço Adjustable
Código do material 8205700000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos