Menu Procurar

Grampo de fixação vertical

Em stock

Os grampos de fixação manual horizontais têm um design de baixa altura, punho com pega almofadada e componentes galvanizados para resistir à corrosão. A peça e a barra de sustentação movem-se em direções opostas para fornecer uma capacidade de retenção segura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Altura sob a barra Tipo de base Tipo de pega Força de retenção Comprar
22,3515 € - 23,5257 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
15.6 mm
Flangeado
Peça reta
50.0 kg
13,5505 € - 14,2699 € 1 Em stock
Aço
16.0 mm
Flangeado
Peça reta
71.0 kg
41,8999 € - 44,1107 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
23.0 mm
Flangeado
Peça reta
150.0 kg
38,06 € - 40,0593 € 2 Em stock
Aço inoxidável
16.0 mm
Flangeado
Peça reta
71.0 kg
18,1414 € - 19,0935 € 1 Em stock
Aço
23.0 mm
Flangeado
Peça reta
150.0 kg
12,1013 € - 12,7466 € 8 Em stock
Aço
15.6 mm
Flangeado
Peça reta
50.0 kg
20,1936 € - 21,262 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
32.4 mm
Flangeado
Peça reta
250.0 kg
11,2549 € - 11,2549 € 10 Em stock
Aço
24.0 mm
Flangeado
Peça reta
101.6 kg
15,4599 € - 15,4599 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
31.0 mm
Flangeado
Peça reta
173.3 kg
10,8333 € - 10,8333 € 107 Em stock
Aço
16.0 mm
Flangeado
Peça reta
50.8 kg
38,0366 € - 38,0366 € 60 Em stock
Aço inoxidável
31.0 mm
Flangeado
Peça reta
173.3 kg
29,6841 € - 29,6841 € 35 Em stock
Aço inoxidável
24.0 mm
Flangeado
Peça reta
101.6 kg
55,9773 € - 55,9773 € 45 Em stock
Aço
82.0 mm
Flangeado
Peça reta
550.2 kg
23,1228 € - 23,1228 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
16.0 mm
Flangeado
Peça reta
50.8 kg
Grampo de fixação vertical 50.0 kg Aço inoxidável

10390276

Intervalo de preços
23,5257 € - 22,3515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    15.6 mm
  • Força de retenção
    50.0 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável
Grampo de fixação vertical 71.0 kg Aço

10390030

Intervalo de preços
14,2699 € - 13,5505 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    16.0 mm
  • Força de retenção
    71.0 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Grampo de fixação vertical 150.0 kg Aço inoxidável

10390290

Intervalo de preços
44,1107 € - 41,8999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    23.0 mm
  • Força de retenção
    150.0 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável
Grampo de fixação vertical 71.0 kg Aço inoxidável

10390283

Intervalo de preços
40,0593 € - 38,06 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    16.0 mm
  • Força de retenção
    71.0 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável
Grampo de fixação vertical 150.0 kg Aço

10390047

Intervalo de preços
19,0935 € - 18,1414 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    23.0 mm
  • Força de retenção
    150.0 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Grampo de fixação vertical 50.0 kg Aço

10390023

Intervalo de preços
12,7466 € - 12,1013 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    15.6 mm
  • Força de retenção
    50.0 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Grampo de fixação vertical 250.0 kg Aço

10390054

Intervalo de preços
21,262 € - 20,1936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    32.4 mm
  • Força de retenção
    250.0 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Grampo de fixação vertical Peça reta 64 ° 224 lbs Aço

20510527

Intervalo de preços
11,2549 € - 11,2549 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    24.0 mm
  • Força de retenção
    101.6 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Grampo de fixação vertical Peça reta 63 ° 382 lbs Aço

20510541

Intervalo de preços
15,4599 € - 15,4599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    31.0 mm
  • Força de retenção
    173.3 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Grampo de fixação vertical Peça reta 65 ° 112 lbs Aço

20510503

Intervalo de preços
10,8333 € - 10,8333 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    16.0 mm
  • Força de retenção
    50.8 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Grampo de fixação vertical Peça reta 63 ° 382 lbs Aço inoxidável

20510558

Intervalo de preços
38,0366 € - 38,0366 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    31.0 mm
  • Força de retenção
    173.3 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável
Grampo de fixação vertical Peça reta 64 ° 224 lbs Aço inoxidável

20510534

Intervalo de preços
29,6841 € - 29,6841 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    24.0 mm
  • Força de retenção
    101.6 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável
Grampo de fixação vertical Peça reta 60 ° 1213 lbs Aço

20510619

Intervalo de preços
55,9773 € - 55,9773 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Altura sob a barra
    82.0 mm
  • Força de retenção
    550.2 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço
Grampo de fixação vertical Peça reta 65 ° 112 lbs Aço inoxidável

20510510

Intervalo de preços
23,1228 € - 23,1228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a barra
    16.0 mm
  • Força de retenção
    50.8 kg
  • Tipo de base
    Flangeado
  • Cor da pega
    Vermelho
  • Material base
    Aço inoxidável