Menu Procurar

Grampo de fixação vertical Peça em T 63 ° 224 lbs Aço

O grampo de fixação manual vertical tem uma barra em U e uma base flangeada que fornece força de fixação, ao mesmo tempo que poupa espaço de trabalho.
Referência da Essentra:

10349724

Número de peça do fabricante:

10349724

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 19,1063 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

19,11 €

1 x 19,1063 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sob a barra 23.9 mm
Força de retenção 101.6 kg
Tipo de base Flangeado
Cor da pega Vermelho
Material base Aço
Orientação da peça Vertical
Tipo de pega Peça em T
Movimento da pega 63
Bar Movement 104
Tipo de braço Adjustable
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos