Menu Procurar

Grampo de fixação vertical Peça reta 135 ° 1101 lbs Aço

O grampo de fixação manual vertical tem uma barra em U e uma base flangeada que fornece força de fixação, ao mesmo tempo que poupa espaço de trabalho.
Referência da Essentra:

10349779

Número de peça do fabricante:

10349779

37 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 38,2669 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

38,27 €

1 x 38,2669 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sob a barra 65.0 mm
Força de retenção 499.4 kg
Tipo de base Flangeado
Cor da pega Vermelho
Material base Aço
Orientação da peça Vertical
Tipo de pega Peça reta
Movimento da pega 135
Bar Movement 85
Tipo de braço Solid
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos