Menu Procurar

Grampo de fixação vertical Peça reta 63 ° 382 lbs Aço

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Referência da Essentra:

20510541

Número de peça do fabricante:

20510541

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 14,615 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

14,62 €

1 x 14,615 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sob a barra 31.0 mm
Força de retenção 173.3 kg
Tipo de base Flangeado
Cor da pega Vermelho
Material base Aço
Orientação da peça Vertical
Tipo de pega Peça reta
Movimento da pega 63
Bar Movement 115
Tipo de braço Adjustable
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos