Menu Procurar

Grampos de cabo 0.5 mm 1.8 mm PA Natural

This wire clip has a push-in mount and can be used to feed and organise wire bundles across different assemblies. Suitable for removable applications and made from natural nylon.
Referência da Essentra:

10363133

Número de peça do fabricante:

22SEAPM250750

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,321 €
5000 + 0,3049 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

321,00 €

1000 x 0,321 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material PA
Comprimento da base 34.7 mm
Largura da base 22.1 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 9.5 mm
Diâmetro do furo compatível 6.4 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Intervalo de espessura do painel compatível 0.5 - 1.8 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos