10245934
460312
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,4076 € |
500 + | 0,3877 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Cor | Cinzento |
Material | PA |
Método de montagem | Pressionar dentro de |
Comprimento da base | 25 mm |
Comprimento da base | 0.984 in |
Largura da base | 20.0 mm |
Largura da base | 0.787 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 7.0 - 8.0 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.276 - 0.315 in |
Diâmetro do furo compatível | 4.8 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.189 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.8 - 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.031 - 0.063 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.